Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Undercentraler, DSA 1 MINI, 105 kW

861L0432

BIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension värmeRp1 1/2"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningBIOMASS_HT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Bredd med kapsling [mm]680 mm
Bredd utan kapsling [mm]680 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.60 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
DifferenstrycksregulatorAVQM
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]5.05 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]856 mm
Höjd utan kapsling [mm]856 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]105.0 kW
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU105-HI260AT
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN25
Rördimension värmeDN32
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionBiomass, HT_IN_AT
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12H-1-100
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym288.044 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162901977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm