Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 2

Undercentraler, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100 kW

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärmeDN25
Anslutningsdimension värmeRp1 1/2"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningLeft
Anslutningsriktning primärTop & Bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeFläns
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme1
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredd med kapsling [mm]1066 mm
Bredd utan kapsling [mm]1066 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.51 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]20 bar
Differenstrycksregulatorinsats G3/4"x65mm
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]1.22 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]2.73 m³/h
Givartyp för värmemätaredirekt
GodkännandeCE
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypMAGNA1 25-120
Höjd med kapsling [mm]1399 mm
Höjd utan kapsling [mm]1399 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]100.0 kW
KapslingsmaterialEPP
Kännetecken
Värde
KonstruktionVäggmonterad
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Matningsspänning [V] AC230 V
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN32
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionErlangen, 13.2
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]22 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12L-1-26
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym730.803 Liter
EAN/UPC5715162739860