Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Undercentraler, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärme26,9x2,3mm
Anslutningsdimension värmeDN25
Anslutningsdimension värmeFläns
AnslutningsriktningRight
Anslutningsriktning primärLeft
Anslutningstyp fjärrvärmesvetsad
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Bredd med kapsling [mm]880 mm
Bredd utan kapsling [mm]880 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]20 bar
DifferenstrycksregulatorAVQM
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]0.59 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]1.71 m³/h
Givartyp för värmemätaredirekt
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]830 mm
Höjd utan kapsling [mm]830 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]40.0 kW
KapslingsmaterialEPP
KonstruktionVäggmonterad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN25
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionIlmenau, 10.1
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12L-1-26
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162740361