Danfoss logo
DSA1 MINI Vattenfall

Undercentraler, DSA 1 MINI, Vattenfall Hamburg, 5.2, 100 kW

146B5535

Vattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeDN25
Anslutningsdimension värmeRp1 1/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningLeft
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeFläns
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningVattenfall_Hamburg_5.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredd med kapsling [mm]1092 mm
Bredd utan kapsling [mm]1092 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]25 bar
DifferenstrycksregulatorVM2/manuell
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]100.00 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]3.90 m³/h
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]1313 mm
Höjd utan kapsling [mm]1313 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]100.0 kW
KapslingsmaterialEPP
KonstruktionVäggmonterad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H1WPHH
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN32
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionVattenfall Hamburg, 5.2
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]140 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12L-1-36
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym576.167 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162741634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm