Undercentraler, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW
146B5522
Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5522
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | G1" |
| Anslutningsdimension värme | Rp1 1/2" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Left |
| Anslutningsriktning primär | Top & Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Bredd med kapsling [mm] | 900 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 900 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.63 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 20 bar |
| Differenstrycksregulator | AVPQ |
| Djup med kapsling [mm] | 482 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 482 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 0.64 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 2.34 m³/h |
| Givartyp för värmemätare | direkt |
| Godkännande | CE |
| Golvvärmekrets – pumptillverkare | Grundfos |
| Golvvärmekrets – pumptyp | MAGNA1 25-100 |
| Höjd med kapsling [mm] | 1399 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1399 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPP |
| Kapacitet [ kW ] | 60.0 kW |
| Kapslingsmaterial | EPP |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktion | Väggmonterad |
| Material Description | DSA1 MINI-DLB060-F1WSBS |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Mixing circuit - control | HRB32-16/AMB162 |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket, djup [mm] | 800 mm |
| Paket, höjd [mm] | 620 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSA 1 MINI |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN20 |
| Rördimension värme | DN32 |
| Strömstyrka [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation version | Braunschweig Energie, 4.3 |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 130 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 25 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 3 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB12M-1-30 |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 70 Kilogram |
| Nettovikt | 50 Kilogram |
| Volym | 644.131 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162741740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |