Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Undercentraler, DSA 1 MINI, 30 kW

146B5441

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension värmeRp1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
Bredd med kapsling [mm]680 mm
Bredd utan kapsling [mm]680 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.50 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.18 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]20 bar
DifferenstrycksregulatorAVQM
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]1.41 m³/h
Givartyp för värmemätaredykrör
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]856 mm
Höjd utan kapsling [mm]856 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]30.0 kW
KapslingsmaterialEPP
Kännetecken
Värde
KonstruktionVäggmonterad
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU030-ES015AT
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN25
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionBiomass, HT_EM_AT
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12H-1-26
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym273.55 Liter
EAN/UPC5715162742419