Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Undercentraler, DSA 1 MINI Micro Grid, 40 kW

146B5477

BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension värmeRp1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningRight
Anslutningsriktning primärTop
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating
BeskrivningBIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
Bredd med kapsling [mm]875 mm
Bredd utan kapsling [mm]875 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.49 bar
Delta P sekundär [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]12 bar
DifferenstrycksregulatorAVQM
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]2.14 m³/h
Givartyp för värmemätaredirekt
GodkännandeCE
Höjd med kapsling [mm]988 mm
Höjd utan kapsling [mm]988 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]40.0 kW
KapslingsmaterialEPP
Kännetecken
Värde
KonstruktionVäggmonterad
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO040-LI110DE
Matningsspänning [V] AC230 V
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI Micro Grid
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN25
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionBiomass, LT_IN_DE
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]16 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12H-1-36
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym412.526 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162742051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm