Undercentraler, DSA 1 MINI Micro Grid, 15 kW
146B5465
BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5465
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsdimension fjärrvärme | G1" |
| Anslutningsdimension värme | Rp1" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Left |
| Anslutningsriktning primär | Top |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max] | 1 |
| Application type | Indirect Heating |
| Beskrivning | BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Bredd med kapsling [mm] | 875 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 875 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min] | 0.49 bar |
| Delta P sekundär [bar] [Max] | 0.15 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck primär [bar] [Max] | 20 bar |
| Differenstrycksregulator | AVQM |
| Djup med kapsling [mm] | 482 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 482 mm |
| Flöde primär [m3/h] [Max] | 0.40 m³/h |
| Flöde sekundär [m3/h] [Max] | 0.90 m³/h |
| Givartyp för värmemätare | direkt |
| Godkännande | CE |
| Höjd med kapsling [mm] | 988 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 988 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | EPP |
| Kapacitet [ kW ] | 15.0 kW |
| Kapslingsmaterial | EPP |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Konstruktion | Väggmonterad |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO015-EI110DE |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Namn på kategori | Undercentraler för indirekt värme |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 25 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Paket, bredd [mm] | 1200 mm |
| Paket, djup [mm] | 800 mm |
| Paket, höjd [mm] | 620 mm |
| PED-kategori | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | DN20 |
| Rördimension värme | DN25 |
| Strömstyrka [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation version | Biomass, HT_IN_DE |
| Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Tryck, primär [bar] [Max] | 25 bar |
| Tryck, sekundär [bar] [Max] | 3 bar |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB12H-1-16 |
| Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 70 Kilogram |
| Nettovikt | 50 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 412.526 Liter |
| EAN/UPC | 5715162742174 |