Danfoss logo
VXe Solo HWS HT

VXe Solo HWS HT (A237), Typ 1

145F4492

Produkttyp: VXe Solo HWS HT (A237), Typ 1, 25 bar, 130 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivningVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]967 mm
Höjd utan kapsling [mm]967 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kapacitet [ kW ]25.0 kW
KapslingsmaterialPolypropylene
Kännetecken
Värde
Krets för tappvarmvattentank – pumptillverkareGrundfos
Krets för tappvarmvattentank – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Krets för tappvarmvattentank – regleringECL 310 + Pump
Material DescriptionVXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 1,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWS HT (A237), Type 1, STW
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXe Solo HWS HT (A237)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A337
Rördimension fjärrvärmeDN 15
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ22
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A237
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]25 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Flex AS 15-75 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39 Kilogram
Nettovikt37 Kilogram
Volym217.5 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424682453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm