Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Typ 1

145F4495

Produkttyp: VXe Solo HWS (A347), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivningVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]932 mm
Höjd utan kapsling [mm]932 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kapacitet [ kW ]20.0 kW
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialPolypropylene
Krets för tappvarmvattentank – pumptillverkareGrundfos
Krets för tappvarmvattentank – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Krets för tappvarmvattentank – regleringECL 310 + Pump
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Matningsspänning [V] AC230 V
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXe Solo HWS (A347)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A347
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A347
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]20 kW
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Volym173.91 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm