VXe Solo HWS (A237), Typ 2
145F4502
Produkttyp: VXe Solo HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C
145F4502
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 550 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksregulator | Integrated in control valve |
| Djup med kapsling [mm] | 315 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 932 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 932 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | Polypropylene |
| Kapacitet [ kW ] | 30.0 kW |
| Kapslingsmaterial | Polypropylene |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Krets för tappvarmvattentank – pumptillverkare | Grundfos |
| Krets för tappvarmvattentank – pumptyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Krets för tappvarmvattentank – reglering | ECL 310 + Pump |
| Material Description | VXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VXe Solo HWS (A237) |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 / A337 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 2 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 / A237 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 StS 40 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 39 Kilogram |
| Nettovikt | 37 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162516119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |