VXe Solo HWS (A237), Typ 2
145F0610
Typ: VXe Solo HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsriktning | Botten |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 30.0 kW |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 33 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VXe Solo HWS (A237) |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 + pump |
| Station size type | Typ 2 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 40 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 39 Kilogram |
| Nettovikt | 37 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |