Typ 1
145F4168
Typ 1, 16 bar, 110 °C
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsriktning | Topp och botten |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 20.0 kW |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VX Solo II HWS, without controller |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | No Controller |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 26 |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45 Kilogram |
| Nettovikt | 43 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |