Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8655
Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8655
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anmärkningar | Indir. HE, without pump |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G utv. gänga |
| Antal hushåll [Max] | 1 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | Danfoss-station VX Solo HWS OP ECL310 Typ 1 med isolering 20KW |
| Bredd med kapsling [mm] | 500 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 440 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksregulator | Integrerad |
| Djup med kapsling [mm] | 380 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 250 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Höjd med kapsling [mm] | 760 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 760 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Rörisolering |
| Kapacitet [ kW ] | 20.0 kW |
| Kapslingsalternativ | Medföljer |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Krets för tappvarmvattentank – reglering | No control |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 3 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 840 mm |
| Paket, djup [mm] | 620 mm |
| Paket, höjd [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VX Solo II HWS OP, without key |
| Pump för tappvarmvatten, tillverkare | Grundfos |
| Pump för tappvarmvatten, typ | UPM3 |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 26 |
| Värmekapacitet [kW] | 20 kW |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Ytterligare information | KåpaSäkerhetsventil |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40 Kilogram |
| Nettovikt | 38 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |