Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Typ 2, Värme regulatornamn: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8653

Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: VX Solo II HWS OP, without key

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnmärkningarIndir. HE, without pump
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningstyp fjärrvärmeG utv. gänga
Antal hushåll [Max]1
Antal hushåll [Min]1
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivningDanfoss-station VX Solo HWS OP ECL310 Typ 2 med isolering 30KW
Bredd med kapsling [mm]500 mm
Bredd utan kapsling [mm]440 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrerad
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]250 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]760 mm
Höjd utan kapsling [mm]760 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialRörisolering
Kapacitet [ kW ]30.0 kW
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Krets för tappvarmvattentank – regleringNo control
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10
Matningsspänning [V] AC230 V
Kännetecken
Värde
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]3 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]620 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo II HWS OP, without key
Pump för tappvarmvatten, tillverkareGrundfos
Pump för tappvarmvatten, typUPM3
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 & AVQM 15/AMV10
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmekapacitet [kW]30 kW
Värmeväxlare för värme, legeringAISI 316
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Ytterligare informationKåpaRörisoleringSäkerhetsventil

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428524247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm