Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP (A237), Typ 1

004U8490

Produkttyp: VX Solo II HWS OP (A237), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Antal hushåll [Max]1
Antal hushåll [Min]1
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivningVX Solo HWS OP typ 1, ECL 210/A237 (XB 06H-1-26)
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]525 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]250 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]760 mm
Höjd utan kapsling [mm]760 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapacitet [ kW ]20.0 kW
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Krets för tappvarmvattentank – regleringECL 310 + Pump
Material DescriptionVX-SOLO HWS OP ECL210/A237 TYP1;Cover
Material Description (Short TeVX Solo HWS OP, Type 1, ECL210/A237, Cover
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]620 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo II HWS OP (A237)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 210 / A237
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 210 / A237
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Volym219.555 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162510858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm