Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Typ 2

145F4163

Produkttyp: VX Solo II HWS (A347), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivningVX-Solo II HWS ECL310/A347 Typ 2, with Cover and 2xSTW
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]525 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]861 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPDM
Kapacitet [ kW ]30.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Krets för tappvarmvattentank – pumptillverkareGrundfos
Kännetecken
Värde
Krets för tappvarmvattentank – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Krets för tappvarmvattentank – regleringECL 310 + Pump
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A347 TYP2 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A347), TYPE 2, 2xSTW
Matningsspänning [V] AC230 V
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]620 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo II HWS (A347)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A347
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A347
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmekapacitet [kW]30 kW
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Ytterligare information2 x säkerhetsfunktionKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Volym225.781 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279483451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm