Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 3, Värme regulatornamn: ECL 310

144H3737

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärBottom + option for top conn
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivningCompact 28 VX-FI HWS, TYP 3 STW
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativUtan
Krets för tappvarmvattentank – regleringNo control
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, TYP 3 STW
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI HWS
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nrde45129c-c56a-41e5-8a75-767955fbcec7
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VX-FI HWS, TYP 3 STW
Station size typeTyp 3
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypT137H-1 36 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym2.896 Hectoliter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628245683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm