Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2, Värme regulatornamn: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10

144H2016

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
BeskrivningTermix Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2, AVP-F, VM + AMV 10
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativUtan
Krets för tappvarmvattentank – regleringTWA-A NC+ RA-C 20
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI HWS
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nr16803acb-36f3-457d-a610-424650139b0d
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
Värme, värmeväxlartypT137H-1 30 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym289.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561210623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm