Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Undercentraler, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.4.2, 35 kW

146B5638

Standard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningsdimension fjärrvärmeG1"
Anslutningsdimension värmeRp1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningLeft
Anslutningsriktning primärTop & Bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme1
Antal förgreningsanslutningar för värme [kretsar] [Max]1
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
BeskrivningStandard_DH_DE_7.4.2_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bredd med kapsling [mm]970 mm
Bredd utan kapsling [mm]970 mm
CE-godkändYes
Delta P primär utan värmemätare [bar] [Min]0.59 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck primär [bar] [Max]20 bar
DifferenstrycksregulatorAVPB
Djup med kapsling [mm]482 mm
Djup utan kapsling [mm]482 mm
Flöde primär [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Flöde sekundär [m3/h] [Max]1.50 m³/h
Givartyp för värmemätaredirekt
GodkännandeCE
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypUPML Auto 25-95 180
Höjd med kapsling [mm]1326 mm
Höjd utan kapsling [mm]1326 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
Kapacitet [ kW ]35.0 kW
KapslingsmaterialEPP
Kännetecken
Värde
KonstruktionVäggmonterad
Krets för tappvarmvattentank – regleringElektronisk
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB035-H2WPDE
Matningsspänning [V] AC230 V
Mixing circuit - controlHRB25-6,3/AMB162
Namn på kategoriUndercentraler för indirekt värme
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Paket, bredd [mm]1200 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]620 mm
PED-kategori§ 4.3
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA 1 MINI Standard
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN20
Rördimension värmeDN25
Strömstyrka [A] [Max]2.0 A
Substation versionStandard DE, 7.4.2
Tillåten temperatur [°C] [Min]2 °C
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Tryck, primär [bar] [Max]25 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max]3 bar
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypXB12M-1-20
Värmeväxlare för värme, legering1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym651.482 Liter
EAN/UPC5715162740781