VXi Solo HWP
145F4189
Produkttyp: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Topp och botten |
| Anslutningsriktning primär | Top and bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 550 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | AVP-F |
| Djup med kapsling [mm] | 360 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 360 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 980 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 980 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | Polypropylene |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [ kW ] | 15.0 kW |
| Kapslingsmaterial | Polypropylene |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VXi Solo HWP |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | L24 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 120 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06L-1 24 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 38 Kilogram |
| Nettovikt | 36 Kilogram |
| Volym | 217.5 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |