Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Typ 1

145F4181

Produkttyp: VXi Solo HWP (A337), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Typ 1, Fullisolerad kåpa av EPP och STW
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorAVPB-F
Djup med kapsling [mm]360 mm
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]980 mm
Höjd utan kapsling [mm]980 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kapacitet [ kW ]20.0 kW
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 1, STW
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]620 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXi Solo HWP (A337)
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A337
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]20 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Ytterligare informationSäkerhetsfunktion

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38 Kilogram
Nettovikt36 Kilogram
Volym2.175 Hectoliter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279483376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm