Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Typ 3

145F4487

Produkttyp: VXe Solo HWP HT (A237), Typ 3, 25 bar, 130 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorAVPB-F
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]820 mm
Höjd utan kapsling [mm]820 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
IsoleringsmaterialPolypropylene
Kapacitet [ kW ]20.0 kW
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]25 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVXe Solo HWP HT (A237)
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeDN 15
Rördimension för tappvarmvattenDN15
Station size typeTyp 3
Tilloppstemperatur, design [˚C]130 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A237
Värme, värmeväxlartypXB06L-1 24
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Flex AS 15-75 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt39 Kilogram
Nettovikt37 Kilogram
Volym171.616 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424659806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm