VXe Solo HWP (A237), Typ 1
145F4447
Produkttyp: VXe Solo HWP (A237), Typ 1, 16 bar, 120 °C
145F4447
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | VXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 550 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksregulator | AVPB-F |
| Djup med kapsling [mm] | 315 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 315 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 785 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 785 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | Polypropylene |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [ kW ] | 20.0 kW |
| Kapslingsmaterial | Polypropylene |
| Material Description | VXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP (A237), Type 1, STW |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VXe Solo HWP (A237) |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 / A237 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 26 |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 39 Kilogram |
| Nettovikt | 37 Kilogram |
| Volym | 173.91 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |