Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Typ 1, Värme regulatornamn: TC200

004U8418

Typ 1, 16 bar, 110 °C, TC200

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningVX Solo II Typ 1, med termostatisk reglering, utan isolering
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]525 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstrycksregulatorAVPL
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]861 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialUtan
Kapacitet [ kW ]20.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-Solo II H Typ1, Haube XB06H26
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, TC200/VS2, Cover
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]135 mm
Paket, djup [mm]440 mm
Paket, höjd [mm]450 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo II HWP (Thermostatic)
Reglertyp värmeTermostatisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnTC200
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmekapacitet [kW]20 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto L 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Ytterligare informationKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Volym219.555 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162510766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm