VX Solo II HWP (A247), Typ 1
145F4141
Typ: VX Solo II HWP (A247), Typ 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
145F4141
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Topp och botten |
| Anslutningsriktning primär | Top and bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | utvändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | utvändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | VX-Solo II HWP ECL310/A347 Typ 1, 2x AHQM, med Kåpa |
| Bredd med kapsling [mm] | 550 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 525 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| Differenstrycksregulator | Integrated in control valve |
| Djup med kapsling [mm] | 380 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 365 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 861 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 818 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Isoleringsmaterial | EPDM |
| Kapacitet [ kW ] | 20.0 kW |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | VX-Solo II HWP ECL310/A347 TYP1 KR+ |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP (A247), TYPE 1 |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 840 mm |
| Paket, djup [mm] | 620 mm |
| Paket, höjd [mm] | 420 mm |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | VX Solo II HWP (A247) |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Elektronisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | ECL 310 / A347 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 / A247 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 26 |
| Värmekapacitet [kW] | 20 kW |
| Värmepump, tillverkare | Grundfos |
| Värmepumpstyp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Ytterligare information | Kåpa |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40 Kilogram |
| Nettovikt | 38 Kilogram |
| Volym | 225.781 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |