Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Typ 1

004U8692

Produkttyp: VX Solo II HWP (A247), Typ 1, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningVX-Solo II HWP ECL210/A247 TYP1 KR UPM3
Bredd med kapsling [mm]550 mm
Bredd utan kapsling [mm]525 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVPB-F
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]818 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
IsoleringsmaterialEPDM
Kapacitet [ kW ]20.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A247 TYP1 KR UPM3
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo II HWP (A247)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A247
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A247
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt38 Kilogram
Volym219.555 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279487626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm