Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A377), Typ 2

145F4150

Produkttyp: VX Solo II H2WP (A377), Typ 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningTopp och botten
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenutvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningVX-Solo II H2WP ECL310/A377 Typ 2, 2x AHQM, med kåpa och 2 x STW
Bredd med kapsling [mm]700 mm
Bredd utan kapsling [mm]650 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]380 mm
Djup utan kapsling [mm]365 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareGrundfos
Golvvärmekrets – pumptypUPM3 Auto 15-70 130
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]861 mm
Höjd utan kapsling [mm]818 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPDM
Kapacitet [ kW ]30.0 kW
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A377 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A377), TYPE 2, STW
Matningsspänning [V] AC230 V
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]840 mm
Paket, djup [mm]800 mm
Paket, höjd [mm]420 mm
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo II H2WP (A377)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A377
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A377
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 40
Värmekapacitet [kW]30 kW
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Ytterligare information2 x säkerhetsfunktionKåpa

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt45 Kilogram
Nettovikt43 Kilogram
Volym399.543 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279483581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm