Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Typ 1

145G4780

Produkttyp: VX Solo 22 (A266), Typ 1, 16 bar, 120 °C, VM2 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVP-F
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]370 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]1037 mm
Höjd utan kapsling [mm]1037 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]44.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX solo 22HWP XB37M-1 20ECL310/A266/50kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 HWP, Type 1, ECL 310/A266
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo 22 (A266)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A266
Rördimension fjärrvärmeØ22
Rördimension för tappvarmvattenØ22
Rördimension värmeØ22
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A266
Värme, värmeväxlartypXB37M-1 20
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypPara 15-130/8-75/SC-12
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym390.142 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162663967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm