Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Typ 2

145G4479

Produkttyp: VX Solo 22 (A266), Typ 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVP-F
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]370 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Höjd med kapsling [mm]1037 mm
Höjd utan kapsling [mm]1037 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Kapacitet [ kW ]44.0 kW
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX Solo 22 (A266)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A266
Rördimension fjärrvärmeØ22
Rördimension för tappvarmvattenØ22
Rördimension värmeØ22
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A266
Värme, värmeväxlartypXB37M-1 40
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym390.142 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm