Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Typ 2, Värme regulatornamn: AVTB

144B3935

Produkttyp: Termix VX, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningTermix VX-2 Split inkl. UPM3-pump och AVTB
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]505 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]750 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX
Reglertyp värmeTermostatisk + diff.trycksregulator
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr3c880d56-6fa1-4ca5-be79-b5f0fe6e04ba
SCIP-dokumentproduktnamnVX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVTB
Värme, värmeväxlartypT24-1 20 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt39 Kilogram
Volym195.008 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560905599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm