Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Typ 3, Värme regulatornamn: ECL 210

144B3930

Produkttyp: Termix VX, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningTermix VX-3 Split inkl. UPM3-pump och ECL 210/A237*
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]505 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]750 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX
Reglertyp värmeElektronisk + diff.trycksregulator
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501
SCIP-dokumentproduktnamnVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Station size typeTyp 3
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 210
Värme, värmeväxlartypT24-1 28 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt40 Kilogram
Nettovikt39 Kilogram
Volym159.84 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560906169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm