Termix VX, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 210
144B3928
Produkttyp: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210
144B3928
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | Termix VX-1 Split inkl. UPM3-pump och ECL 210/A237* |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 505 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 360 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 750 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | VX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210 |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VX |
| Reglertyp värme | Elektronisk + diff.trycksregulator |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | d7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | VX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210 |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 210 |
| Värme, värmeväxlartyp | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 30 Kilogram |
| Nettovikt | 29 Kilogram |
| Volym | 140.138 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560898006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |