Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Typ 1, Värme regulatornamn: AVTB

144B3919

Produkttyp: Termix VX, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningTermix VX-1 Split inkl. UPM3-pump, AVTB och rörisol.
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]505 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]750 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX
Reglertyp värmeTermostatisk + diff.trycksregulator
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a
SCIP-dokumentproduktnamnVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVTB
Värme, värmeväxlartypT24-1 16 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym195.008 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560898013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm