Termix VX FI, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 310
144H3134
Produkttyp: Termix VX FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3134
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 530 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 375 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 800 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Tillval |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | Termix VX-1 Latvia |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VX FI |
| Reglertyp värme | Elektronisk + diff.trycksregulator |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix VX-1 Latvia |
| Station size type | Typ 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 40 Kilogram |
| Nettovikt | 39 Kilogram |
| Volym | 0.159 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |