Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Typ 2, Värme regulatornamn: ECL 110

144H0704

Produkttyp: Termix VX FI, Typ 2, 10 bar, 120 °C, ECL 110

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]375 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]800 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativTillval
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX-FI 2
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VX FI
Reglertyp värmeElektronisk + diff.trycksregulator
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr910cabde-3706-42c4-a9c7-868535d94109
SCIP-dokumentproduktnamnVX-FI 2
Station size typeTyp 2
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 110
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26 G3/4" HP
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym159 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560979217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm