Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Värme regulatornamn: ECL 310

144H3861

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten + alternativ för ansl. på topp
Anslutningsriktning primärTop & Bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningCompact 28 VX-FI Typ FBH
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativNej
Material DescriptionCompact 28 VX-FI Typ FBH
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nr50432103-d0db-42f1-9680-cf813a19a5d6
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VX-FI Typ FBH
Station size typeN/A
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypT137H-1 36 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym289.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628255460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm