Termix Compact 28 VX-FI, Typ 2, Värme regulatornamn: ECL 310
144H3741
Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3741
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1" |
| Anslutningsdimension värme | 1" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten + alternativ för ansl. på topp |
| Anslutningsriktning primär | Top & Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Beskrivning | Compact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW |
| Bredd utan kapsling [mm] | 905 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Djup utan kapsling [mm] | 400 mm |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Höjd utan kapsling [mm] | 890 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsalternativ | Nej |
| Material Description | Compact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix Compact 28 VX-FI |
| Reglertyp för tappvarmvatten | External control |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | No Controller |
| Rördimension fjärrvärme | Ø28 |
| Rördimension värme | Ø28 |
| SCIP ID nr | a6b03355-b373-4f8d-9477-9694b697ccaa |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Compact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW |
| Station size type | Typ 2 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
| Värme, värmeväxlartyp | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 60 Kilogram |
| Nettovikt | 59 Kilogram |
| Volym | 2.896 Hectoliter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628244563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |