Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 310

144H3141

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningDistrict heating substation for indirect heating with electronic control.
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI
Reglertyp för tappvarmvattenExternal control
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenNo Controller
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nrbe4e4b83-e47a-4adb-aabe-c991470124ef
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VX-FI 1 Latvia
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värme, värmeväxlartypT137H-1 26 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym322.18 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561964496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm