Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, Värme regulatornamn: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

144H2012

Produkttyp: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
BeskrivningTermix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, AVP-F, VM + AMV 10
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höjd utan kapsling [mm]890 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Kännetecken
Värde
Krets för tappvarmvattentank – regleringVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 VX-FI HWP
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nrd24f5d20-81bf-413d-bcdd-00a3a89fc632
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
Värme, värmeväxlartypT137H-1 16 G1"*20 H
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt59 Kilogram
Volym289.6 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561210586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm