Danfoss logo
White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Produkttyp: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]575 mm
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 m³/h
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]385 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Höjd med kapsling [mm]1039 mm
Höjd utan kapsling [mm]1039 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialEPDM
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypVX 22 (A230)
Pump för tappvarmvatten, tillverkareWilo
Pump för tappvarmvatten, typPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB 25
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ22
Rördimension för tappvarmvattenØ22
Rördimension värmeØ22
Station size typeM20/M40
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A266
Värme, värmeväxlartypXB37M-1 20
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypPara 15-130/8-75/SC-12
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1 40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt65 Kilogram
Nettovikt63 Kilogram
Volym390.142 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm