Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Typ 3-4, Värme regulatornamn: AVTB, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTQ

144H2879

Produkttyp: Termix VVX-Q, Typ 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Beskrivningsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]500 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]750 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativTillval
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VVX-Q
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTQ
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122
SCIP-dokumentproduktnamnVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Station size typeTyp 3-4
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVTB
Värme, värmeväxlartypT24-1 40 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 40 G3/4"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60 Kilogram
Nettovikt60 Kilogram
Volym0.161 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561690265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm