Termix VVX-ID FI, Typ 22-22, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT
144H4159
Produkttyp: Termix VVX-ID FI, Typ 22-22, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H4159
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Top & Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Top & Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | VVX-ID 22-22 Fullisolerad |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 530 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Nej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.0 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 390 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.4 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 800 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsalternativ | No cover |
| Kapslingsmaterial | Utan |
| Material Description | VVX-ID 22-22 ECL120 VS0,4is1*130UN2+1 |
| Matningsspänning [V] | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VVX-ID FI |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | f8bb3175-11f4-4926-b61a-a53923ce86ac |
| SCIP-dokumentproduktnamn | VVX-ID 22-22 Fully-Insulated |
| Station size type | Typ 22-22 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 120 |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H+-1 22 G3/4" HP |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H+-1 22 G3/4" HP |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 185.76 Liter |
| EAN/UPC | 5715628416564 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |