Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Typ 3-1, Värme regulatornamn: RAVK, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3970

Produkttyp: Termix VVX-I FI, Typ 3-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VVX-I-FI 3-1
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]455 mm
Djup utan kapsling [mm]380 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]800 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 3-1
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VVX-I FI
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeTermostatisk + diff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nrff996c9f-19e2-438f-af03-77504ad731c1
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VVX-I-FI 3-1
Station size typeTyp 3-1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnRAVK
Värme, värmeväxlartypXB06H+-1 16 G3/4" HP
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 60 G3/4" HP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym159 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628317991
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm