Termix VVX-I FI, Typ 2-1, Värme regulatornamn: RAVK, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT
144H3840
Produkttyp: Termix VVX-I FI, Typ 2-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT
144H3840
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 530 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Extra |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 455 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 380 mm |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 800 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VVX-I FI |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Termostatisk + diff.trycksregulator |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | 5c080502-f629-491c-a334-e3b2e293de42 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix VVX- I-FI 2-1 |
| Station size type | Typ 2-1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | RAVK |
| Värme, värmeväxlartyp | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 30 Kilogram |
| Nettovikt | 29 Kilogram |
| Volym | 159 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628297873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |