Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Typ 2-2, Värme regulatornamn: ECL 210, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H0087

Typ: Termix VVX-I FI, Typ 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VVX-I 2-2 med ECL Comfort 210/A237*
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]375 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]800 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VVX-I FI
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk + diff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nrc8a53759-0b32-4dd7-8716-5d9212404464
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Station size typeTyp 2-2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 210
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 26 G3/4" HP
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 40 G3/4" HP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym0.159 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560909719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm