Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924

Termix VVX-I FI, Typ 2-1, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H0080

Produkttyp: Termix VVX-I FI, Typ 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Termix VVX-I FI

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VVX-I 2-1 med ECL Comfort 110*
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]375 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]800 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
Kännetecken
Värde
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VVX-I FI
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk + diff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Station size typeTyp 2-1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 120
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 16 G3/4" HP
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 40 G3/4" HP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym0.159 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560909658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm