Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Typ 1-3, Värme regulatornamn: ECL 210, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

144H0046

Produkttyp: Termix VVX-B, Typ 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VVX-B 1-3 med ECL 210/A237*, Värmeväxlare/rörisolering
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Höjd med kapsling [mm]810 mm
Höjd utan kapsling [mm]810 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionTermix VVX-B-1-3
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VVX-B
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk + diff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nrb81cbb8c-e6e2-4e0e-9f7d-cac96a052425
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VVX-B-1-3
Station size typeTyp 1-3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 210
Värme, värmeväxlartypT24-1 28 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 16 G3/4" P

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt35 Kilogram
Nettovikt34 Kilogram
Volym0.153 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560909269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm