Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Typ 3-2, Värme regulatornamn: ECL 310-A237 & …, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB 20

144H0565

Produkttyp: Termix VVX-B HWP, Typ 3-2, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Typ W3/H2
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]525 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Djup med kapsling [mm]430 mm
Djup utan kapsling [mm]360 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Höjd med kapsling [mm]810 mm
Höjd utan kapsling [mm]810 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVVX 3-2 B HWP m/Haube
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VVX-B HWP
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB 20
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr5ebafb1a-83e5-4ca0-a62b-6b80f2d9e95c
SCIP-dokumentproduktnamnVVX 3-2 B HWP m/Haube
Station size typeTyp 3-2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]100 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310-A237 & …
Värme, värmeväxlartypT24-1 20 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 24 G3/4" P

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt45 Kilogram
Nettovikt44 Kilogram
Volym188.082 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560966705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm