Termix VVX-B HWP, Typ 3-1, Värme regulatornamn: ECL 310-A237 & …, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB 20
144H0564
Produkttyp: Termix VVX-B HWP, Typ 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0564
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Typ W3/H1 |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 525 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 360 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 810 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 810 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Medföljer |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VVX-B HWP |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB 20 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Station size type | Typ 3-1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 100 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310-A237 & … |
| Värme, värmeväxlartyp | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T24-1 24 G3/4" P |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45 Kilogram |
| Nettovikt | 44 Kilogram |
| Volym | 188.082 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |